Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Materiál | Průměr drátu | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.96 Nmm
0.96 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
124,706 Kč - 135,2341 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.95 Nmm
4.95 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
135,764 Kč - 147,3379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.93 Nmm
1.93 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
142,0809 Kč - 154,7007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.88 Nmm
0.88 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
136,2799 Kč - 148,3838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.01 Nmm
11.01 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
151,0193 Kč - 164,1691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.12 Nmm
5.12 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.43 Nmm
3.43 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.42 Nmm
2.42 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
65,7764 Kč - 71,5773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
85,8983 Kč - 93,1495 Kč | 20 Skladem |
2.72 Nmm
2.72 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
81,5616 Kč - 88,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.70 Nmm
0.70 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.14 Nmm
0.14 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku