Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7809 Kč - 1,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,2119 Kč - 2,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0395 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 5,86 Kč - 5,86 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 17,5802 Kč - 17,5802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 23,4402 Kč - 23,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 37,9467 Kč - 37,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 20,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 15,7704 Kč - 15,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 22,0901 Kč - 22,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 64,0584 Kč - 64,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,5351 Kč - 6,5351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 2,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,6213 Kč - 6,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 7,124 Kč - 7,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 15,3252 Kč - 15,3252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm