Menu Vyhledávání

Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 23.0 mm

Talířové pružiny jsou vyráběny za přísné jakostní kontroly podle normy DIN 2093 a jsou určeny pro náročné použití, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči namáhání. Tyto talířové pružiny byly během výrobního procesu podrobeny předběžnému ohýbání, aby se eliminovala ztráta pružnosti.
Nové objednací číslo:

10443255

Staré objednací číslo:

1218082

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 5,86 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 172,00 Kč

200 x 5,86 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 10.2 mm
Vnější průměr 23.0 mm
Výška ramene 1.9 mm
Tloušťka 1.3 mm
Zatížení při minimálním průhybu 1733.00 N
Výška při zatížení 1.4 mm
Materiál ocel chrom-vanadová
standardní DIN
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás