Menu Vyhledávání

Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.4 mm 50.0 mm

Talířové pružiny jsou vyráběny za přísné jakostní kontroly podle normy DIN 2093 a jsou určeny pro náročné použití, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči namáhání. Tyto talířové pružiny byly během výrobního procesu podrobeny předběžnému ohýbání, aby se eliminovala ztráta pružnosti.
Nové objednací číslo:

10443668

Staré objednací číslo:

1218140

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 15,7704 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 577,04 Kč

100 x 15,7704 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 25.4 mm
Vnější průměr 50.0 mm
Výška ramene 2.9 mm
Tloušťka 1.3 mm
Zatížení při minimálním průhybu 1318.00 N
Výška při zatížení 1.7 mm
Materiál ocel chrom-vanadová
standardní DIN
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás