10443101
1218066
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 1,7291 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 10.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.402 in |
Outside Diameter | 20.0 mm |
Outside Diameter | 0.787 in |
Free Height | 1.2 mm |
Free Height | 0.047 in |
Thickness | 0.5 mm |
Thickness | 0.02 in |
Load at Minimum Deflection | 216.00 N |
Load at Minimum Deflection | 216.00 N |
Load at Maximum Deflection | 293.0 N |
Load at Maximum Deflection | 293.0 N |
Loaded Height | 0.7 mm |
Loaded Height | 0.028 in |
Material | Carbon Steel |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku