Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
1,7809 Kč - 1,7809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
2,2119 Kč - 2,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
2,0395 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
11.2 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
5,86 Kč - 5,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.9 mm
ocel chrom-vanadová
10.2 mm
17,5802 Kč - 17,5802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
3.1 mm
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
23,4402 Kč - 23,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
4.1 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
37,9467 Kč - 37,9467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
3.3 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
20,7543 Kč - 20,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
20.4 mm
15,7704 Kč - 15,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.9 mm
ocel chrom-vanadová
25.4 mm
22,0901 Kč - 22,0901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
28.5 mm
64,0584 Kč - 64,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.3 mm
ocel chrom-vanadová
20.5 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.7 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
6,5351 Kč - 6,5351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2.0 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.8 mm
ocel uhlíková
12.2 mm
2,7863 Kč - 2,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.9 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
6,6213 Kč - 6,6213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.1 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
7,124 Kč - 7,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.2 mm
ocel chrom-vanadová
14.2 mm
15,3252 Kč - 15,3252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.4 mm
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Cenové rozmezí
1,7809 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    216.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1301.00 N
Pružiny talířové DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 2,0395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    604.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    781.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Cenové rozmezí
5,86 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.9 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1733.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Cenové rozmezí
17,5802 Kč - 17,5802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Výška ramene
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    3098.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Cenové rozmezí
23,4402 Kč - 23,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    4.1 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    7905.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Cenové rozmezí
37,9467 Kč - 37,9467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.3 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2212.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Cenové rozmezí
20,7543 Kč - 20,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    3983.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Cenové rozmezí
15,7704 Kč - 15,7704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    2.9 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1318.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Cenové rozmezí
22,0901 Kč - 22,0901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.5 mm
  • Vnější průměr
    56.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2227.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Cenové rozmezí
64,0584 Kč - 64,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.3 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    6200.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    462.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.7 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    899.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Cenové rozmezí
6,5351 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    2.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2801.00 N
Pružiny talířové DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1155.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    1.9 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    960.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Cenové rozmezí
6,6213 Kč - 6,6213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.1 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1769.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Cenové rozmezí
7,124 Kč - 7,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.2 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2423.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Cenové rozmezí
15,3252 Kč - 15,3252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Výška ramene
    2.4 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2744.00 N