Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 20,1499 Kč - 20,1499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 17,5143 Kč - 17,5143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 37,2039 Kč - 37,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 26,2715 Kč - 26,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 15,3111 Kč - 15,3111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 57,2144 Kč - 57,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 37,2039 Kč - 37,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 62,1926 Kč - 62,1926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 33,7039 Kč - 33,7039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm