Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8747 Kč - 6,8747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 15,7712 Kč - 15,7712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 22,102 Kč - 22,102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,1594 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 12,4804 Kč - 12,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 20,1499 Kč - 20,1499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 24,9467 Kč - 24,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 17,8908 Kč - 17,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 78,2985 Kč - 78,2985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 47,3556 Kč - 47,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 14,0142 Kč - 14,0142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 17,5143 Kč - 17,5143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 13,568 Kč - 13,568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 65,7484 Kč - 65,7484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 6,9165 Kč - 6,9165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi