Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8546 Kč - 1,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 15,7852 Kč - 15,7852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,6893 Kč - 5,6893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 10,9464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 18,3928 Kč - 18,3928 Kč | 100 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 13,1357 Kč - 13,1357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 19,2713 Kč - 19,2713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 10,9464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 13,1357 Kč - 13,1357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 37,2039 Kč - 37,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 13,1357 Kč - 13,1357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 36,8414 Kč - 36,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 20,1499 Kč - 20,1499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 18,8111 Kč - 18,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 26,2715 Kč - 26,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 16,6357 Kč - 16,6357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi