10640630
1218098
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 + | 2,5239 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.559 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 14.2 mm |
| Vnější průměr | 28.0 mm |
| Vnější průměr | 1.102 in |
| Výška ramene | 0.071 in |
| Výška ramene | 1.8 mm |
| Tloušťka | 0.8 mm |
| Tloušťka | 0.031 in |
| Zatížení při minimálním průhybu | 681.00 N |
| Zatížení při minimálním průhybu | 681.00 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 922.0 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 922.0 N |
| Výška při zatížení | 0.043 in |
| Výška při zatížení | 1.1 mm |
| Materiál | ocel uhlíková |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7320909090 |