10443446
1218107
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 17,5143 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 16.3 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.642 in |
Outside Diameter | 32.0 mm |
Outside Diameter | 1.26 in |
Free Height | 2.8 mm |
Free Height | 0.11 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Load at Minimum Deflection | 5245.00 N |
Load at Minimum Deflection | 5245.00 N |
Load at Maximum Deflection | 7096.0 N |
Load at Maximum Deflection | 7096.0 N |
Loaded Height | 2.2 mm |
Loaded Height | 0.087 in |
Material | Chrome Vanadium |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku