Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Sesazením do sestav lze dosáhnout různých hodnot max. zatížení. Provedení z pružinové (uhlíkové) nebo nerezavějící oceli
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242,0632 Kč - 268,9064 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
10423059 | 49,8238 Kč - 55,2483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
57,3538 Kč - 63,6707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
62,6109 Kč - 69,9876 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
80,5157 Kč - 89,4542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
94,1813 Kč - 104,1936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
115,2376 Kč - 127,8714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
117,8592 Kč - 131,0228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
190,4824 Kč - 211,5387 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||
457,7992 Kč - 481,4771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
1 076,63 Kč - 1 076,63 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||||||
218,3714 Kč - 242,5931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
288,373 Kč - 319,9435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||||||
676,7146 Kč - 712,4823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
217,3256 Kč - 241,5194 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
64,2006 Kč - 71,0335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
196,7993 Kč - 218,3714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
403,5968 Kč - 425,183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
52,2083 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku