Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Sesazením do sestav lze dosáhnout různých hodnot max. zatížení. Provedení z pružinové (uhlíkové) nebo nerezavějící oceli
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,6074 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
114,7217 Kč - 127,3415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
128,9172 Kč - 143,6567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
119,4489 Kč - 132,5986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
188,9066 Kč - 209,949 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
629,8748 Kč - 663,021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
64,2006 Kč - 71,0335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
89,984 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
114,7217 Kč - 127,3415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
288,373 Kč - 319,9435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||||||
187,8608 Kč - 208,9031 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||
448,8607 Kč - 472,5386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
676,7146 Kč - 712,4823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
217,3256 Kč - 241,5194 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
320,9894 Kč - 356,771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||||
466,2356 Kč - 490,4294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||||||
307,8396 Kč - 342,0317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
50,9952 Kč - 56,8379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
55,2483 Kč - 61,5651 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku