Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr kabelu | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0699 Kč - 8,6874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||||||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
13,8329 Kč - 13,8329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|||||||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 4600 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 2653 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
20,6936 Kč - 20,6936 Kč | 887 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#6,M3.5
|
|||||||
2,6634 Kč - 3,5558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku