10035481
TC-30-1-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,0399 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Screw, Rivet |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Kompatibilní velikosti závitu | #6,M3.5 |
| Délka základny | 33.4 mm |
| Délka základny | 1.315 in |
| Průměr kabelu | 0.37 in |
| Průměr kabelu | 9.4 mm |
| Celková výška | 0.291 in |
| Celková výška | 7.4 mm |
| Celková šířka | 7.4 mm |
| Celková šířka | 0.291 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |