Menu Vyhledávání

Svorky pružinové 42.1 mm 14.3 mm přírodní polyamid 6.6

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Nové objednací číslo:

10009802

Staré objednací číslo:

HFCC-A-8-01

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,948 Kč
5000 + 7,282 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 948,00 Kč

1000 x 8,948 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Snap-Lock
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková výška 42.1 mm
Celková šířka 14.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás