Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
2,3981 Kč - 2,9607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
10.3 mm
1,2147 Kč - 1,4999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
10.3 mm
2,7333 Kč - 3,3745 Kč 500 Skladem
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
6,2929 Kč - 7,7691 Kč 110 Skladem
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
11.5 mm
2,1046 Kč - 2,5982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
11.5 mm
2,8408 Kč - 3,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
bílá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
1,465 Kč - 2,0969 Kč 13000 Skladem
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6
6.0 mm
2,1224 Kč - 2,6205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
11.5 mm
31,7712 Kč - 39,2236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
93.0 mm
černá
6.3 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
18.2 mm
1,6804 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
bílá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
1,6681 Kč - 2,0594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6
6.4 mm
1,2147 Kč - 1,4999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
10.3 mm
2,696 Kč - 3,3285 Kč 500 Skladem
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6
11.5 mm
38,054 Kč - 46,9805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.9 mm
černá
6.3 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
18.2 mm
1,132 Kč - 1,3978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6
7.9 mm
1,5368 Kč - 2,1831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
bílá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
1,465 Kč - 2,0969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6
6.4 mm
8,9295 Kč - 11,0242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
bílá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
2,2119 Kč - 3,1741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6
6.4 mm
1,465 Kč - 2,0969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6
6.4 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10362860

Cenové rozmezí
2,9607 Kč - 2,3981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    21.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10362778

Cenové rozmezí
1,4999 Kč - 1,2147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm polyamid 6 černá

10362884

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,7333 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.1 mm
Pouzdra zatlačovací 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10363041

Cenové rozmezí
7,7691 Kč - 6,2929 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    41.7 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10362891

Cenové rozmezí
2,5982 Kč - 2,1046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.7 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 bílá

10362945

Cenové rozmezí
3,507 Kč - 2,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    28.6 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    19.5 mm
Pouzdra zatlačovací 7.9 mm 6.1 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

10362556

Cenové rozmezí
2,0969 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.1 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10362914

Cenové rozmezí
2,6205 Kč - 2,1224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    15.9 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6 černá

10363102

Cenové rozmezí
39,2236 Kč - 31,7712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    6.3 mm
  • Celkový průměr
    93.0 mm
  • Celková výška
    18.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Pouzdra zatlačovací 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 bílá

10362730

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.9 mm
Pouzdra zatlačovací 15.9 mm 12.7 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

10362631

Cenové rozmezí
2,0594 Kč - 1,6681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    17.9 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.7 mm
Pouzdra zatlačovací 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10362792

Cenové rozmezí
1,4999 Kč - 1,2147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

10362907

Cenové rozmezí
3,3285 Kč - 2,696 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6 černá

10363119

Cenové rozmezí
46,9805 Kč - 38,054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    6.3 mm
  • Celkový průměr
    105.9 mm
  • Celková výška
    18.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Pouzdra zatlačovací 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

10362662

Cenové rozmezí
1,3978 Kč - 1,132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    7.9 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    3.2 mm
Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 bílá

10362709

Cenové rozmezí
2,1831 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.9 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 9.5 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

10362594

Cenové rozmezí
2,0969 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.5 mm
Pouzdra zatlačovací 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 bílá

10363058

Cenové rozmezí
11,0242 Kč - 8,9295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    41.7 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 19.1 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

10362655

Cenové rozmezí
3,1741 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    23.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    19.1 mm
Pouzdra zatlačovací 11.9 mm 8.7 mm 1.6 mm polyamid 6 černá

10362570

Cenové rozmezí
2,0969 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    11.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    8.7 mm