Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí zatlačením do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10362860

Staré objednací číslo:

22MP07509

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9607 Kč
5000 - 19999 2,6646 Kč
20000 + 2,3981 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 960,70 Kč

1000 x 2,9607 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 19.1 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celkový průměr 21.4 mm
Celková výška 10.3 mm
Přibližný průměr držáku na kabel 14.3 mm
Typ průchodky Uzavřený
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás