Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm polyamid 6 černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí zatlačením do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10363041

Staré objednací číslo:

22MP20026

110 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 7,7691 Kč
1250 - 4999 6,9921 Kč
5000 + 6,2929 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 942,28 Kč

250 x 7,7691 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 50.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celkový průměr 54.0 mm
Celková výška 11.5 mm
Přibližný průměr držáku na kabel 41.7 mm
Typ průchodky Uzavřený
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás