10363058
22MP20026W
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 1249 | 11,0242 Kč |
| 1250 - 4999 | 9,9217 Kč |
| 5000 + | 8,9295 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 2 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 50.8 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Celkový průměr | 2.126 in |
| Celkový průměr | 54.0 mm |
| Celková výška | 0.453 in |
| Celková výška | 11.5 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 1.642 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 41.7 mm |
| Typ průchodky | Uzavřený |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
| Materiál | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |