Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3981 Kč - 2,9607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,2147 Kč - 1,4999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,7333 Kč - 3,3745 Kč | 500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6,2929 Kč - 7,7691 Kč | 110 Skladem |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,1046 Kč - 2,5982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,8408 Kč - 3,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,465 Kč - 2,0969 Kč | 13000 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1224 Kč - 2,6205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 31,7712 Kč - 39,2236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
černá
|
0.248 in
6.3 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,6804 Kč - 2,3842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,6681 Kč - 2,0594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2147 Kč - 1,4999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,696 Kč - 3,3285 Kč | 500 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 38,054 Kč - 46,9805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
černá
|
0.248 in
6.3 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,132 Kč - 1,3978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 2,1831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,465 Kč - 2,0969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,9295 Kč - 11,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,2119 Kč - 3,1741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,465 Kč - 2,0969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm