Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 200 Skladem
19.8 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,4124 Kč - 2,4124 Kč 25 Skladem
14.3 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
2,761 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,761 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 500 Skladem
13.5 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
7,0559 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
8,8826 Kč - 8,8826 Kč 8000 Skladem
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,2251 Kč - 4,2251 Kč 1900 Skladem
14.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,8019 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,9921 Kč - 12,0341 Kč 100 Skladem
54.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,514 Kč - 10,4444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,9184 Kč - 7,8228 Kč 500 Skladem
24.8 mm
černá
2.3 mm
Polyamid 66
11.5 mm
11,072 Kč - 11,072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
2,761 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
2,6184 Kč - 2,8473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
5,2122 Kč - 5,2122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
černá
3.5 mm
Polyamid 66
10.5 mm
2,3984 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.1 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
3,914 Kč - 5,7305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
černá
3.0 mm
Polyamid 66
11.0 mm
15,813 Kč - 15,813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021330

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021286

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112243

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021316

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021361

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    21.0 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021545

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10376829

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 7,0559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.5 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm polyamid 6.6 černá

10074251

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    19.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10074213

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112229

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 1,8019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112366

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112298

Cenové rozmezí
10,4444 Kč - 3,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    21.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112274

Cenové rozmezí
7,8228 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    2.3 mm
  • Celkový průměr
    24.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021378

Cenové rozmezí
11,072 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112281

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    17.9 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112250

Cenové rozmezí
2,8473 Kč - 2,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10316221

Cenové rozmezí
5,2122 Kč - 5,2122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021293

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    15.1 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10316238

Cenové rozmezí
5,7305 Kč - 3,914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    21.7 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021347

Cenové rozmezí
15,813 Kč - 15,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66