Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4041 Kč - 11,4041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,8398 Kč - 4,9839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10,9875 Kč - 10,9875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 39,5122 Kč - 39,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 2,2836 Kč | 3058 Skladem |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 16,2874 Kč - 16,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,4346 Kč - 6,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
černá
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,2836 Kč - 2,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 4,0314 Kč - 5,9024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,0359 Kč - 8,0575 Kč | 500 Skladem |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | 25 Skladem |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 2,8438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,237 Kč - 11,878 Kč | 32 Skladem |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,7253 Kč - 4,7253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 8,2873 Kč - 8,2873 Kč | 18 Skladem |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,3411 Kč - 2,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,8025 Kč - 5,8025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,0231 Kč - 3,1955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 12,7973 Kč - 14,2767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm