10112274
PGSB-1822
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 7,8228 Kč |
| 1000 - 4999 | 5,7451 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,4761 Kč |
| 10000 + | 3,9184 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální tloušťka panelu | 2.3 mm |
|---|---|
| Maximální tloušťka panelu | 0.091 in |
| Celkový průměr | 24.8 mm |
| Celkový průměr | 0.976 in |
| Celková výška | 11.5 mm |
| Celková výška | 0.453 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |