10021378
PGSB-25
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 + | 11,4041 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální tloušťka panelu | 0.062 in |
|---|---|
| Maximální tloušťka panelu | 1.57 mm |
| Celkový průměr | 21.8 mm |
| Celkový průměr | 0.858 in |
| Celková výška | 6.35 mm |
| Celková výška | 0.25 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |