Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou hořlavosti UL 94 V-2.
Nové objednací číslo:

10316245

Staré objednací číslo:

PGSB-2428

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 6,4346 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 286,92 Kč

200 x 6,4346 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální tloušťka panelu 3.3 mm
Celkový průměr 31.5 mm
Celková výška 11.2 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás