Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
11,4041 Kč - 11,4041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
2,8398 Kč - 4,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
10,9875 Kč - 10,9875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
39,5122 Kč - 39,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,0682 Kč - 2,2836 Kč 3058 Skladem
11.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
16,2874 Kč - 16,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
6,4346 Kč - 6,4346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
černá
3.3 mm
Polyamid 66
11.2 mm
2,2836 Kč - 2,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
4,0314 Kč - 5,9024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
černá
3.0 mm
Polyamid 66
11.0 mm
4,0359 Kč - 8,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
černá
2.3 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,4847 Kč - 2,4847 Kč 25 Skladem
14.3 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
2,8438 Kč - 2,8438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,237 Kč - 11,878 Kč 32 Skladem
24.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,7253 Kč - 4,7253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
8,2873 Kč - 8,2873 Kč 18 Skladem
38.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,3411 Kč - 2,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.0 mm
2,8438 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
5,8025 Kč - 5,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,0231 Kč - 3,1955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
7.9 mm
12,7973 Kč - 14,2767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021378

Cenové rozmezí
11,4041 Kč - 11,4041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112311

Cenové rozmezí
4,9839 Kč - 2,8398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021408

Cenové rozmezí
10,9875 Kč - 10,9875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    23.8 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021491

Cenové rozmezí
39,5122 Kč - 39,5122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    47.6 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021521

Cenové rozmezí
2,2836 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
3058 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.9 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021347

Cenové rozmezí
16,2874 Kč - 16,2874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10316245

Cenové rozmezí
6,4346 Kč - 6,4346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.3 mm
  • Celkový průměr
    31.5 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021569

Cenové rozmezí
2,5422 Kč - 2,2836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10316238

Cenové rozmezí
5,9024 Kč - 4,0314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    21.7 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112274

Cenové rozmezí
8,0575 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    2.3 mm
  • Celkový průměr
    24.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021286

Cenové rozmezí
2,4847 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112243

Cenové rozmezí
2,8438 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112328

Cenové rozmezí
11,878 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112342

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    28.6 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10316269

Cenové rozmezí
8,2873 Kč - 8,2873 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    38.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021392

Cenové rozmezí
2,3411 Kč - 2,3411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021316

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10074244

Cenové rozmezí
5,8025 Kč - 5,8025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10112212

Cenové rozmezí
3,1955 Kč - 2,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    7.9 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021507

Cenové rozmezí
14,2767 Kč - 12,7973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66