Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.
Produktová řada: SR1712
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč | 8 Skladem |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 59,571 Kč - 59,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | 4 Skladem |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 10268308 | 2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.327 in
8.30 mm
|
|
| 22 693,6985 Kč - 22 693,6985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 22 633,6187 Kč - 22 633,6187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2 927,6562 Kč - 2 927,6562 Kč | 10 Skladem |
|
|
||
| 7 201,2952 Kč - 7 201,2952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 2 372,4962 Kč - 2 372,4962 Kč | 12 Skladem |
|
|
||
| 10160671 | 16,5661 Kč - 16,5661 Kč | 20 Skladem |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 3 284,0368 Kč - 3 284,0368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |