Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
106,3131 Kč - 106,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
3.3 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč 4 Skladem
4.6 mm
59,571 Kč - 59,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč 8 Skladem
2.2 mm
10268308 2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.30 mm
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.60 mm
119,6301 Kč - 119,6301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
94,516 Kč - 94,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
174,5298 Kč - 174,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
182,6177 Kč - 182,6177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
109,8271 Kč - 109,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
75,398 Kč - 75,398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
86,8465 Kč - 86,8465 Kč 30 Skladem
6.4 mm
106,3131 Kč - 106,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
122,6004 Kč - 122,6004 Kč 30 Skladem
7.2 mm
3 978,196 Kč - 3 978,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
5.8 mm
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10026540

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160619

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160657

Cenové rozmezí
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160626

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10019672

Cenové rozmezí
59,571 Kč - 59,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 2.4 mm polyethylen přírodní

10268261

Cenové rozmezí
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.8 mm
  • Vnitřní šířka
    0.9 mm
  • Celková délka
    2.2 mm
Pásy průchodkové 5.8 mm polyethylen přírodní

10268308

Cenové rozmezí
2 181,944 Kč - 2 181,944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    4.0 mm
  • Vnitřní šířka
    5.0 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268292

Cenové rozmezí
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    3.3 mm
  • Celková délka
    5.6 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10019689

Cenové rozmezí
119,6301 Kč - 119,6301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10026533

Cenové rozmezí
94,516 Kč - 94,516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.4 mm
  • Celková délka
    2.4 mm
  • Celková šířka
    2.4 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026571

Cenové rozmezí
174,5298 Kč - 174,5298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    6.1 mm
  • Celková šířka
    6.1 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026588

Cenové rozmezí
182,6177 Kč - 182,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10021729

Cenové rozmezí
109,8271 Kč - 109,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Celková šířka
    7.2 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026625

Cenové rozmezí
75,398 Kč - 75,398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10021712

Cenové rozmezí
86,8465 Kč - 86,8465 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026618

Cenové rozmezí
106,3131 Kč - 106,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    5.0 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026656

Cenové rozmezí
122,6004 Kč - 122,6004 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Celková šířka
    7.2 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163337

Cenové rozmezí
3 978,196 Kč - 3 978,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 5.8 mm ocel nerezavějící černá

10160558

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm ocel nerezavějící černá

10160589

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    5.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící