Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
4,253 Kč - 4,9782 Kč 10 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
1,0765 Kč - 1,2648 Kč 300 Skladem
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
2,1055 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,1753 Kč - 2,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
1,6872 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1,9941 Kč - 2,3147 Kč 5391 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,2731 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
pryž EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1,4642 Kč - 1,7151 Kč 1640 Skladem
12.0 mm
černá
pryž EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
1,757 Kč - 2,0498 Kč 250 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,7291 Kč - 2,0079 Kč 1250 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,3984 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,8446 Kč - 3,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
4,1275 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
4,9084 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,0458 Kč - 1,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,4642 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
2,5378 Kč - 2,9562 Kč 2900 Skladem
20.0 mm
černá
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,0399 Kč - 3,5419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,492 Kč - 3,0949 Kč 97000 Skladem
14.2 mm
černá
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,5662 Kč - 3,7148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.2 mm
černá
TPE/TPV
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Cenové rozmezí
1,2648 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284193

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
5391 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
1640 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284230

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284254

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

10284292

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284377

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Cenové rozmezí
1,2299 Kč - 1,0458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10072592

Cenové rozmezí
3,0949 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
97000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Cenové rozmezí
3,7148 Kč - 3,5662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm