Příslušenství k otočné západce pro maximální zabezpečení a pohodlí díky možností zabouchnutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Šířka | Délka | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9211 Kč - 22,7527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Zajišťovací svorka
|
||||||
6,9211 Kč - 6,9211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Zajišťovací svorka
|
||||||
9,9985 Kč - 9,9985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mounting Bracket
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Šroub
|
|||||||
30,4845 Kč - 30,4845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Šroub
|
||||||
302,9297 Kč - 302,9297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kabelové
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
|||||||
374,6897 Kč - 374,6897 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kabelové
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
|||||||
369,8951 Kč - 369,8951 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
||||||
334,8274 Kč - 334,8274 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kabelové
|
||||||
350,7697 Kč - 350,7697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
||||||
290,1837 Kč - 290,1837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kabelové
|
||||||
338,0106 Kč - 338,0106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
||||||
342,792 Kč - 342,792 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kabelové
|
||||||
59,6217 Kč - 59,6217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Šroub
|
||||||
35,1733 Kč - 35,1733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Šroub
|
||||||
298,1483 Kč - 298,1483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
||||||
310,9074 Kč - 310,9074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kabel s pružinou
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku