Menu Vyhledávání

Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20068233

Staré objednací číslo:

2801202000E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 180,563 Kč
5 + 162,5067 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

180,56 Kč

1 x 180,563 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka 2000.0 mm
Šířka 5.0 mm
Velikost závitu M6
Velikost otvoru 4.0 mm
Typ Cable without Spring
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás