Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5 mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Typ klíče | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,2492 Kč - 103,8608 Kč | 23 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
62,6171 Kč - 120,9016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
62,6168 Kč - 120,9016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
62,6183 Kč - 120,9016 Kč | 210 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
62,6194 Kč - 120,9016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
63,0262 Kč - 121,7019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|||||||
63,0289 Kč - 121,7019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|||||||
62,6183 Kč - 120,9016 Kč | 20 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
43,0356 Kč - 78,3624 Kč | 35 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||||||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | 50 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | 1 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
66,8416 Kč - 103,8608 Kč | 113 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|||||||
58,6196 Kč - 120,9016 Kč | 75 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
62,6211 Kč - 120,9016 Kč | 41 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
61,3778 Kč - 120,9016 Kč | 3 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||||||
51,9495 Kč - 78,3624 Kč | 20 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||||||
20055738 | 67,2185 Kč - 103,8608 Kč | 50 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
42,9742 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||||||
62,6154 Kč - 120,9016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
61,3778 Kč - 120,9016 Kč | 35 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku