Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.
Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.
Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, hliník Produktová řada: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | D3 | Materiál | Panel t1±8% | Pro závit d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,7353 Kč - 96,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
hliník
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 76,3283 Kč - 109,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
hliník
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 67,7353 Kč - 96,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
hliník
|
2.5
|
M6
|
2.5
|
||
| 76,3283 Kč - 109,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
hliník
|
1.5
|
M8
|
1.5
|
||
| 67,7353 Kč - 96,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
hliník
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
||
| 67,7353 Kč - 96,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
hliník
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
| 76,3283 Kč - 109,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
hliník
|
2.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 76,3283 Kč - 109,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
hliník
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 75,9916 Kč - 108,5592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
hliník
|
5.0
|
M8
|
5.0
|
||
| 76,3283 Kč - 109,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
hliník
|
4.0
|
M8
|
4.0
|
||
| 60,6584 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
hliník
|
2.5
|
M4
|
2.5
|
||
| 59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
hliník
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 48,8637 Kč - 69,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
hliník
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
||
| 48,302 Kč - 69,0031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
hliník
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
||
| 49,987 Kč - 71,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
hliník
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
| 48,8637 Kč - 69,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
hliník
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
| 67,7353 Kč - 96,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
hliník
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
| 67,7353 Kč - 96,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
hliník
|
0.7
|
M6
|
0.7
|
||
| 48,8637 Kč - 69,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
hliník
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
||
| 59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
hliník
|
0.9
|
M4
|
0.9