20252588
20252588
Množství | Jednotková cena |
---|
Pro závit d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.5 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 1.5 |
D3 | 20.0 |
Průměr montážní kuličky d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Sheet metal gauge | 16 |
Materiál | hliník |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku