20252502
20252502
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 96,7645 Kč |
| 100 - 249 | 87,0881 Kč |
| 250 - 749 | 77,4117 Kč |
| 750 + | 67,7353 Kč |
| Pro závit d1 | M6 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 2.5 |
| d2 | 10.0 |
| H1 | 3.0 |
| l1 | 2.5 |
| D3 | 15.0 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 10.0 |
| d6 | 12.0 |
| Tloušťka panelu | 12 |
| Materiál | hliník |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |