20252632
20252632
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 108,5592 Kč |
| 100 - 249 | 97,7034 Kč |
| 250 - 749 | 86,8474 Kč |
| 750 + | 75,9916 Kč |
| Pro závit d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 5.0 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 5.0 |
| D3 | 20.0 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Tloušťka panelu | 6 |
| Materiál | hliník |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |