Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Materiál | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,9832 Kč - 14,7297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
||
7,1953 Kč - 9,3149 Kč | 1800 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
|
polyamid
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|
||
8,6524 Kč - 8,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
2,9283 Kč - 3,779 Kč | 235 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
1,8267 Kč - 2,8865 Kč | 11250 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
2,5797 Kč - 3,5977 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
||
4,0344 Kč - 4,6166 Kč | 12300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
||
3,0399 Kč - 4,2251 Kč | 43500 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
4,955 Kč - 4,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
4,0344 Kč - 4,603 Kč | 8000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|
||
4,0344 Kč - 4,6166 Kč | 2000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
3,7231 Kč - 3,7231 Kč | 13000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
5,659 Kč - 5,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
5,3826 Kč - 6,9723 Kč | 19500 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
|
polyamid
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
||
7,9902 Kč - 8,1993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
14,2791 Kč - 14,2791 Kč | 4630 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,7192 Kč - 4,3367 Kč | 9250 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,7637 Kč - 3,9532 Kč | 25470 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
3,7637 Kč - 3,9532 Kč | 900 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
5,3476 Kč - 5,5643 Kč | 2000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.638 in
16.2 mm