Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Vnější průměr příruby Materiál Výška základny Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti šroubů Vnější průměr základny Koupit
3,6116 Kč - 3,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
polyamid 6.6
8.1 mm
3,6953 Kč - 4,5319 Kč 80 Skladem
1.2 mm
polyamid 6.6
2.9 mm
3,9667 Kč - 3,9667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6 mm
polyamid 6.6
8.1 mm
12,9832 Kč - 14,7297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
polyamid 6.6
20.1 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 2000 Skladem
1.6 mm
polyamid 6.6
4.4 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč 17900 Skladem
1.6 mm
polyamid 6.6
8.1 mm
3,3327 Kč - 4,8248 Kč 922 Skladem
1.0 mm
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
4,0344 Kč - 4,6166 Kč 8000 Skladem
2.0 mm
polyamid 6.6
10.0 mm
1,9103 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
polyamid 6.6
2.9 mm
8,3667 Kč - 8,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
1,8267 Kč - 2,5518 Kč 30000 Skladem
2.5 mm
3.1 mm
9,9982 Kč - 9,9982 Kč 220 Skladem
0.6 mm
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
3,3134 Kč - 3,518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
11,2392 Kč - 11,7273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
5,7033 Kč - 10,3747 Kč 69 Skladem
6.0 mm
6.5 mm
1,8267 Kč - 2,5518 Kč 150 Skladem
2.5 mm
3.1 mm
1,1977 Kč - 1,4362 Kč 19000 Skladem
1.2 mm
polyamid 6.6
2.9 mm
5,773 Kč - 7,4882 Kč 61452 Skladem
3.3 mm
polyamid
6.1 mm
3,7928 Kč - 4,0578 Kč 400 Skladem
0.8 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 3.0 mm 2.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pouzdra izolační 8.1 mm 4.7 mm polyamid 6.6

10016541

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra izolační 2.9 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10016213

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra izolační 8.1 mm 11.9 mm polyamid 6.6

10072653

Cenové rozmezí
3,9667 Kč - 3,9667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    2.6 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační 20.1 mm 23.9 mm polyamid 6.6

10185988

Cenové rozmezí
14,7297 Kč - 12,9832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    3.1 mm
  • Vnitřní průměr
    20.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační 4.4 mm 2.4 mm polyamid 6.6

10016435

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra izolační 8.1 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10016558

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
17900 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra izolační 2.9 mm 0.8 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
922 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pouzdra izolační 10.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10072806

Cenové rozmezí
4,6166 Kč - 4,0344 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační 2.9 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10016251

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra izolační 2.6 mm 4.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Cenové rozmezí
8,6993 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pouzdra izolační 3.1 mm 3.5 mm

10228883

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    2.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační 6.5 mm 1.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Cenové rozmezí
9,9982 Kč - 9,9982 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    0.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pouzdra izolační 3.5 mm 7.4 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161029

Cenové rozmezí
3,518 Kč - 3,3134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    0.8 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pouzdra izolační 6.5 mm 3.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 11,2392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška příruby
    4.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pouzdra izolační 6.5 mm 10.5 mm

10228920

Cenové rozmezí
10,3747 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační 3.1 mm 6.5 mm

10228975

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    2.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační 2.9 mm 1.3 mm polyamid 6.6

10016060

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,1977 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 6.1 mm 5.3 mm polyamid

10065860

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
61452 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    3.3 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra izolační 3.5 mm 2.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Cenové rozmezí
4,0578 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Výška příruby
    0.8 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ podložky
    Insulation Washer
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0