Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9705 Kč - 0,9705 Kč | 93300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2,843 Kč - 2,843 Kč | 11000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10184349 | 2,8024 Kč - 2,8024 Kč | 5000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
| 5,0227 Kč - 5,0227 Kč | 11000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,3857 Kč - 11,3857 Kč | 19400 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2915 Kč - 1,2915 Kč | 50000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9936 Kč - 0,9936 Kč | 30000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2627 Kč - 3,2627 Kč | 24150 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,0578 Kč - 2,0578 Kč | 23078 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1932 Kč - 2,1932 Kč | 75000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,4172 Kč - 6,4172 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,9027 Kč - 5,9027 Kč | 7000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,278 Kč - 4,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5433 Kč - 1,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,891 Kč - 2,3346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,872 Kč - 3,872 Kč | 58000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1494 Kč - 1,1494 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,8972 Kč - 2,8972 Kč | 64534 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1697 Kč - 1,1697 Kč | 59500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,2873 Kč - 9,2873 Kč | 298 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi