Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3899 Kč - 0,4346 Kč | 3900 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6652 Kč - 2,3285 Kč | 39590 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7717 Kč - 0,7717 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,9787 Kč - 0,9787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,0737 Kč - 1,0737 Kč | 118600 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,907 Kč - 0,907 Kč | 33743 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0586 Kč - 1,0586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 15,4227 Kč - 45,0966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4549 Kč - 0,5307 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2442 Kč - 1,7328 Kč | 40000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,7076 Kč - 3,7907 Kč | 21000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,4387 Kč - 3,4387 Kč | 13900 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 27,8484 Kč - 27,8484 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 98,1262 Kč - 98,1262 Kč | 2250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,5562 Kč - 8,5562 Kč | 2250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0344 Kč - 5,5778 Kč | 15340 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,9857 Kč - 6,9857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,1347 Kč - 7,1347 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0556 Kč - 1,0556 Kč | 26000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm