Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
6,539 Kč - 6,539 Kč 9250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,8367 Kč - 0,8367 Kč 179000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,8948 Kč - 0,8948 Kč 8000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3831 Kč - 0,4346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
1,9359 Kč - 1,9359 Kč 10000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
1,6872 Kč - 2,3845 Kč 71440 Skladem
přírodní
polyamid
4.9 mm
22.2 mm
1.0 mm
0,949 Kč - 0,949 Kč 14000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
24,2914 Kč - 24,2914 Kč 6300 Skladem
přírodní
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8542 Kč - 0,8542 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
19,4005 Kč - 19,4005 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
8,5156 Kč - 8,5156 Kč 1450 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
5,8079 Kč - 5,8079 Kč 6977 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
35,9038 Kč - 35,9038 Kč 1500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
1,9495 Kč - 1,9495 Kč 4000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
36,7973 Kč - 36,7973 Kč 3200 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,666 Kč - 0,666 Kč 4000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
4,3322 Kč - 4,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
1,1967 Kč - 1,1967 Kč 112600 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,0946 Kč - 1,0946 Kč 219000 Skladem
přírodní
polyamid
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
6,8233 Kč - 6,8233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068427

Cenové rozmezí
6,539 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
9250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10042182

Cenové rozmezí
0,8367 Kč - 0,8367 Kč

Skladové zásoby
179000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.5 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10067529

Cenové rozmezí
0,8948 Kč - 0,8948 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm polyamid 6.6

10266168

Cenové rozmezí
0,4346 Kč - 0,3831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm polyamid 6.6

10068342

Cenové rozmezí
1,9359 Kč - 1,9359 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.7 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 22.2 mm 1.0 mm polyamid

10114100

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
71440 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10068182

Cenové rozmezí
0,949 Kč - 0,949 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Cenové rozmezí
24,2914 Kč - 24,2914 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10266120

Cenové rozmezí
0,8542 Kč - 0,8542 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184882

Cenové rozmezí
19,4005 Kč - 19,4005 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10069660

Cenové rozmezí
8,5156 Kč - 8,5156 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10042397

Cenové rozmezí
5,8079 Kč - 5,8079 Kč

Skladové zásoby
6977 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10042489

Cenové rozmezí
35,9038 Kč - 35,9038 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10178669

Cenové rozmezí
1,9495 Kč - 1,9495 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10042496

Cenové rozmezí
36,7973 Kč - 36,7973 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    31.0 mm
  • Vnější průměr
    55.5 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10067505

Cenové rozmezí
0,666 Kč - 0,666 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184813

Cenové rozmezí
4,3322 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10069264

Cenové rozmezí
1,1967 Kč - 1,1967 Kč

Skladové zásoby
112600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm polyamid

10114063

Cenové rozmezí
1,0946 Kč - 1,0946 Kč

Skladové zásoby
219000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184868

Cenové rozmezí
6,8233 Kč - 6,8233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní