Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10067604 | 2,5723 Kč - 2,5723 Kč | 15000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,972 Kč - 0,972 Kč | 7600 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,3206 Kč - 5,3206 Kč | 15750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8894 Kč - 1,0722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,4713 Kč - 6,4713 Kč | 9500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 17,7352 Kč - 17,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3827 Kč - 2,3827 Kč | 800 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7446 Kč - 0,7446 Kč | 30000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,5858 Kč - 2,5858 Kč | 12926 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,62 Kč - 0,62 Kč | 24600 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,52 Kč - 3,52 Kč | 1050 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,76 Kč - 1,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8759 Kč - 0,8759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8921 Kč - 0,8921 Kč | 13000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9359 Kč - 1,9359 Kč | 20750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8921 Kč - 0,8921 Kč | 40750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4215 Kč - 1,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,9027 Kč - 5,9027 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,305 Kč - 1,305 Kč | 650 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm