Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9857 Kč - 6,9857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9882 Kč - 0,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0946 Kč - 1,0946 Kč | 219000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,2103 Kč - 1,6922 Kč | 40500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,603 Kč - 8,4209 Kč | 8650 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9882 Kč - 0,9882 Kč | 13030 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7076 Kč - 3,7907 Kč | 19000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,1347 Kč - 7,1347 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6647 Kč - 0,6647 Kč | 4679 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,835 Kč - 8,0823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6135 Kč - 0,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,949 Kč - 0,949 Kč | 34000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0556 Kč - 1,0556 Kč | 66000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,792 Kč - 0,792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,9787 Kč - 0,9787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,1967 Kč - 1,1967 Kč | 104600 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0383 Kč - 1,2644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 4,0344 Kč - 5,5778 Kč | 14830 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 21,0283 Kč - 53,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm