Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 300 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
1,8141 Kč - 1,8141 Kč 1311 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,9089 Kč - 1,9089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
13,958 Kč - 13,958 Kč 55785 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
6,6337 Kč - 6,6337 Kč 11644 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
9,0436 Kč - 11,0744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
10067703 1,4757 Kč - 1,4757 Kč 36000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 22000 Skladem
přírodní
polypropylen
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,9225 Kč - 1,9225 Kč 111000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
11,6715 Kč - 11,6715 Kč 23660 Skladem
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,9243 Kč - 2,9243 Kč 28500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 20700 Skladem
šedá
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
10,2215 Kč - 16,6386 Kč 500 Skladem
přírodní
polyamid
40.0 mm
3.0 mm
7,6221 Kč - 7,6221 Kč 6000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,8006 Kč - 2,4774 Kč 51050 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,7272 Kč - 0,7999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
2,0359 Kč - 2,0359 Kč 50 Skladem
přírodní
polypropylen
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,0557 Kč - 1,1612 Kč 204000 Skladem
černá
polyamid 6.6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč 1600 Skladem
šedá
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
2,0219 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polypropylen
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10395790

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10041949

Cenové rozmezí
1,8141 Kč - 1,8141 Kč

Skladové zásoby
1311 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184240

Cenové rozmezí
1,9089 Kč - 1,9089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10067581

Cenové rozmezí
13,958 Kč - 13,958 Kč

Skladové zásoby
55785 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068366

Cenové rozmezí
6,6337 Kč - 6,6337 Kč

Skladové zásoby
11644 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184875

Cenové rozmezí
11,0744 Kč - 9,0436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10067703

Cenové rozmezí
1,4757 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polypropylen

10042274

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm polyamid 6.6

10067949

Cenové rozmezí
1,9225 Kč - 1,9225 Kč

Skladové zásoby
111000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Cenové rozmezí
11,6715 Kč - 11,6715 Kč

Skladové zásoby
23660 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10042342

Cenové rozmezí
2,9243 Kč - 2,9243 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
20700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky fixační 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid

10056318

Cenové rozmezí
16,6386 Kč - 10,2215 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10042458

Cenové rozmezí
7,6221 Kč - 7,6221 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    37.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10056219

Cenové rozmezí
2,4774 Kč - 1,8006 Kč

Skladové zásoby
51050 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10042113

Cenové rozmezí
0,7999 Kč - 0,7272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polypropylen

10042120

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10042267

Cenové rozmezí
1,1612 Kč - 1,0557 Kč

Skladové zásoby
204000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polypropylen

10042151

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté