Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
15.9 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
5.1 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 3000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
7.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.1 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
6.4 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
6.4 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
9,05 Kč - 9,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
21.6 mm
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 925 Skladem
plochoovál
černá
PVC
4.8 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
6.4 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
12.7 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 17000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
15.2 mm
9,05 Kč - 9,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
22.9 mm
6,8747 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
10.7 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 7000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
14 mm
25,5324 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
25.0 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 100 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
6.5 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10314104

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.200 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110454

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.280 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110492

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.360 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110539

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    9.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10320976

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.340 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110522

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10314135

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320969

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.850 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10314081

Cenové rozmezí
9,05 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    21.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10314128

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
925 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10320952

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10320990

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.600 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110614

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.900 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10314098

Cenové rozmezí
9,05 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    22.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.420 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110560

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.550 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110607

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    14 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 25,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110294

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110331

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110379

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm