Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Žebrovaná rozpěrka pro 5mm LED diodu (T1 3/4). Zajišťuje izolaci koncovek a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10110294

Staré objednací číslo:

LEDS2E-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,4614 Kč
5000 + 2,8007 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 461,40 Kč

1000 x 3,4614 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar kulaté
Kompatibilní typ LED T-1 3/4,5,0 mm
Celkový průměr 6.0 mm
Celková výška 19.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás