Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

Rounded solid body spacer for 3mm (T1) or 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending.
Nové objednací číslo:

10314135

Staré objednací číslo:

LEDS3-4-26

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,8626 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 862,60 Kč

1000 x 3,8626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar plochoovál
Kompatibilní typ LED T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
Celkový průměr 8.1 mm
Celková výška 6.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás