Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Žebrovaná rozpěrka pro 5mm LED diodu (T1 3/4). Zajišťuje izolaci koncovek a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10110331

Staré objednací číslo:

LEDS2E-16-19

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3605 Kč
5000 + 2,7192 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 360,50 Kč

1000 x 3,3605 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar kulaté
Kompatibilní typ LED T-1 3/4,5,0 mm
Celkový průměr 6.0 mm
Celková výška 25.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás