Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
12.7 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč 1000 Skladem
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 2000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
9,05 Kč - 9,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
21.6 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
6.4 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
6.4 mm
25,5324 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
25.0 mm
6,8049 Kč - 6,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
19.1 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
12.7 mm
2,5378 Kč - 2,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
4.8 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
22.2 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
12.7 mm
2,8028 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
6.4 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
19.1 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč 1000 Skladem
kulaté
černá
PVC
9.5 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 14600 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
5.6 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 3000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
7.1 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 15000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
7.6 mm
8,1435 Kč - 8,1435 Kč 3000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.7 mm
3,0399 Kč - 3,0399 Kč 772 Skladem
kulaté
černá
PVC
9.5 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10314159

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320983

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.320 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.850 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10314081

Cenové rozmezí
9,05 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    21.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10314135

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10320952

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 25,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10314111

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10320990

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10110041

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110317

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10110072

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10110249

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10110027

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10110065

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.220 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110461

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
14600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.280 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110492

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.300 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110508

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.380 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110546

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 8,1435 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    9.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10110256

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
772 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    9.5 mm